Publiko produktet
GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)

・Slim design

・Air-intake

・Flexible installation

・Selectable with a wide range of static pressure

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARGD018GLEH(-U) / 5.6kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARGD018GLEH-U
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)620
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika