Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARTH24-36KHTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)1050
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya