Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Özellikler
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARTH30-54KMTAP
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)240
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)42
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya