Publiko produktet
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

・Slim & Compact design

・Easy maintenance

・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARUM24-36TLAV2
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)1135
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)39
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC