Publiko produktet
FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA

・Cool beauty design

・High energy saving

・Smart device control

・Comfortable airflow & Quiet operation

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / CoolingCapacity ASDG30CMTA / 8.0kw ASDG36CMTA / 10.3kw
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASDG30-36CMTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)340
  • Genişlik (mm)1150
  • Derinlik (mm)280
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika