Publiko produktet
GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

・Meets a variety of installation needs from an open-plan office to a retail store, with up to 4 indoor units connected to an outdoor unit.

・Simultaneous control

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASHH05KNCA
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)784
  • Derinlik (mm)222
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment