Publiko produktet
FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)

・More comfortable airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Compact & Slim design

・Easy maintenance

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ASUA36TLAV2 / 34,000Btu/h / 38,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUA30-36TLAV2
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)340
  • Genişlik (mm)1150
  • Derinlik (mm)280
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC