Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS

• Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Özellikler
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASUH07KPAS / 7,000Btu/h ASUH09KPAS / 9,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h ASUH15KPAS / 15,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUH07-15KPAS
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)834
  • Derinlik (mm)222
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment