Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUH09-12KMBS
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)834
  • Derinlik (mm)222
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment