Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KZBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KZBS / 12000BTU/h / 16000BTU/h ASUH15KZBS / 14500BTU/h / 18000BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUH09-15KZBS
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)280
  • Genişlik (mm)980
  • Derinlik (mm)240
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)12.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment