Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

・Low ambient operation

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG07KPCA / 2.0kW / 2.5kW
    AOYG07KPCA / 2.5kW / 2.8kW
    AOYG07KPCA / 3.4kW / 3.8kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SPLIT_AOYG07-12KPCA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)541
  • Genişlik (mm)663
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC