Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA

4.6 / 5 yıldız4.6(34 incelemeler)

・Flexible installation

・Light Elegant Design

・Easy maintenance

・Easy installation

・Compact and light weight indoor unit

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG22KATA / 6.0kW / 7.0kW
    AOYG24KATA / 6.8kW / 7.5kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SPLIT_AOYG22-24KATA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)632
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC