Publiko produktet
FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB

3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)
  • Slim & Compact design
  • Easy maintenance
  • Two-direction drain piping
  • All class low ambient operation
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / kW Class

    ARXG22KMLB / 6.0kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SPLIT_ARXG22KMLB
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)1135
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC