Publiko produktet
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.plastic_opaque_black
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)1
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıPlastic plate
  • UNSPSC kodu30102215
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass numarası23-13 19 13 11 23
  • OmniClass başlığıSolid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II koduE10
  • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT