Publiko produktet
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

  • Linoleum acoustic solution with 2mm cork underlayer.
  • 15 dB sound insulation.
  • Linoleum surfacing made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content.
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions.
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702).
  • 6 marbled colors in stock.
  • All other colors are available on request. Minimum order quantity: 1200sqm. Below 1200sqm, use Korkment underlayer.

Gerflor ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.gerf-marmorette-AC-15db
  • Ürün ailesiLinoleum
  • Ürün grubuLinoleum
  • TipShowcase (Model)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeLinolyum
  • İkincil malzemeLinolyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Linoleum
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes