Publiko produktet
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak
Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak

    Kapı Tahrik Ünitesi FD 10 Salıncak

    alanlarda kullanım için kompakt ve güvenilir tahrik mekanizması yoğun insan trafiği ile. Bu düşük gürültü elektromekanik Tahrik ünitesi etkileyici şık bir pakette geliyor. Tasarımı hem sağlam ve saldırıya dayanıklı, yapım olduğunu herhangi bir yerde için uygun değildir.
    Özellikler
    • Gilgen FD 10 ve FD 10 Invers kapı tahrik üniteleri salıncak Gilgen FD 10 (standart) ve FD 10 İnvers (duman ekstraksiyon) kanatlı kapı tahrik üniteleri o performans, uzun ömür ve sessiz çalışan gelince Gilgen GD 10 salıncak kapı tahrik üniteleri, EN 16005 ve DIN 18650. uygunluk açısından TÜV kontrollü Bunlar tahrik üniteleri son derece tutarlıdır. bir kapı paneline sahip olan kapılar için uygundur da genişliği 1.100 mm'ye ve 150 kg bir kapı kanadı ağırlığı kadar genişliğine kadar. () FD 10 standardı () FD 10 İnvers duman ekstraksiyon (güç kapalı açılabilir) Tahrik bileşenleri ve kontrol sistemi sleekly tasarlanmış kaplama içerisinde bulunan edilir. (Güvenlik sensörler olmadan operasyon için) entegre / yapılandırılabilir düşük enerjili fonksiyonu ile tam enerji mesafede yer almaktadır. Basit kurulumu ve entegre grafik ekran ekran üzerinden çalışmasına. 3-konumu program seçim yan kapağının içine entegre edilmiştir. işletme ve güvenlik / güvenlik elemanları artı “E” için bağlantı terminalleri - açacağı ve motor kilitlenir. Tahrik ünitesi ve kılıf Boyutlar: x 125 mm x 730 mm 70 mm (HxDxW) renksiz bir anodize edilmiş yüzey ile () E6 / EV 1 alüminyum kasa () Parlatılmış krom çelikten Mahfaza () E6 / (çift kanatlı kapılar için) renksiz bir anodize yüzey ile EV1 tam alüminyum kasa Olası yapılandırmalar ( ) Tek yaprak () Bi-ayrılık (iki kanatlı kapı) () Acil çıkış fonksiyonu () Sigara ekstraksiyon fonksiyonu (İnvers) () Acil çıkış ve duman çıkaran bir fonksiyonu (İnvers) Kurulum ve çubuk varyantları () Konfigürasyonuna itme çubukları sürgülü Lintel takılan () Konfigürasyonuna çekme çubukları sürgülü Lintel takılan () Konfigürasyonuna itme standart çubuklar ile Lintel monteli (en iyi güç iletimi için) () (Yükseklik sınırlıdır zaman için) konfigürasyonuna itme çubukları sürgülü Yaprak takılan () (Yükseklik sınırlıdır zaman için) konfigürasyonuna çekme çubukları sürgülü Yaprak takılan () (Yükseklik sınırlıdır zaman için) konfigürasyonuna itme standart çubuklar ile Yaprak takılan Aksesuarlar ve ilave fonksiyonlar (İki yapraklı acil çıkış kapıları için) () Bağlantı kapağı Ek kumanda elemanları alındıların için () Gerilim-çıkışlar, örneğin, (röle PCB yoluyla) bina yönetim sistemi () Gilgen radyo devre kartı ve GFU el vericisi Programlanabilir özel fonksiyon () ile kilitleme işlemi (örneğin rüzgar koruması için). Kullanıcı koruması Otomatik kanatlı kapılar için () LZR düz tarama lazer güvenlik / emniyet sensörü. açıklığın güvenilir olarak izlenmesi için ikincil / kapama kenarı dahil olmak üzere, hareket, kapatma. Kapı kanadının iç ve dış dışarıdan takılmış. Çalışma kontrolleri Standart: 3-konumu program seçim yan kapağının içine entegre edilmiştir. İsteğe bağlı: (), Sabit monte edilmiş, D-BEDIX program seçme düğmesi Kapı fonksiyonu kolay seçilmesini ve sistem çeşitli bilgi öğelerini görüntülemek için () Flush montaj (müşterinin ankastre kutusunu kullanarak) () (Beyaz yüzey tipi plastik çerçeveli) yüzey montaj () KOMBI-D-BEDIX çalışma verilerini tüm kapı parametrelerini ayarlamak ve görüntülemek için, kapı fonksiyonlarının seçilmesi için, ışıklı LCD ekran ile seçilen işletim modu Program seçme tuşuna engellemek için kilit silindiri ile. ikiz kutusu (derinlik 1 ½) 'de () Flush montaj () (Beyaz yüzey tipi plastik çerçeve, çift, birlikte) yüzey montaj Kontrol / tahrik elemanları () Radar birimi güvenilir açılması için, içine hareket sensörü donatılmış () Radar birimi güvenilir açılması için dışarıya hareket sensörü donatılmış Optimum hijyenik işlem için () temassız ATC basmalı düğme Feller EDIZIOdue dan () AÇIK buton, beyaz, () AÇIK düğmeli, yeşil-lit Feller EDIZIOdue dan, () ACİL AÇIK düğmeli, yeşil-lit, “acil çıkış” sembolüyle () AÇIK darbe anahtar anahtar işletilen
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FD_10
    • Ürün ailesiAutomatic Swing Doors
    • Ürün grubuSwing Door Operator
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)730
    • Derinlik (mm)125
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)8.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Açıcılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoor openers
    • UNSPSC kodu30171512