Publiko produktet
Kanatlı Kapı Tahrik Ünitesi (Yangın Koruma) FD 20-F
Kanatlı Kapı Tahrik Ünitesi (Yangın Koruma) FD 20-F

    Kanatlı Kapı Tahrik Ünitesi (Yangın Koruma) FD 20-F

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
    Yangında Sadece en iyi sayılır! Gilgen salıncak kapı tahrik ünitesi FD 20-F kullanışlı, günden güne yaya erişimini sağlar ancak bunun sağlam, son derece dayanıklı yangın kapı ve acil durum çıkışının içine dönüşler yangın şimdiye çıkacak olursa eğer.
    Özellikler
    • Gilgen FD 20, FD 20-F ve FD 20-Invers kapı tahrik üniteleri salıncak Gilgen FD 20 (standart), FD 20-F (yangına dayanıklı) ve FD 20-Invers (duman çıkarma) salıncak kapı tahrik üniteleri Gilgen FD 20 salıncak kapı tahrik üniteleri bu performans, uzun ömür ve sessiz çalışan söz konusu olduğunda bu tahrik üniteleri son derece tutarlıdır EN 16005 ve DIN 18650. uygunluk açısından TÜV-test edilir. yüksek rüzgar yükleri ağır dış kapılar konu için uygundur bile. () FD 20 standart () FD 20-F yangına dayanıklı (DIBt onayı ile) () FD 20 İnvers ekstraksiyon duman (güç kapalı açılabilir) Tahrik bileşenleri ve kontrol sistemi sleekly tasarlanmış kaplama içerisinde bulunan edilir. (Güvenlik sensörler olmadan operasyon için) entegre / yapılandırılabilir düşük enerjili fonksiyonu ile tam enerji mesafede yer almaktadır. Basit kurulumu ve entegre grafik ekran ekran üzerinden çalışmasına. Yan kapağın entegre (manuel serbest bırakılması ve sıfırlama dahil) Işıklı program seçim düğmeleri. işletme ve güvenlik / güvenlik elemanları artı “E” için bağlantı terminalleri - açacağı ve motor kilitlenir. Tahrik ünitesi ve kılıf Boyutlar: x 120 mm x 690 mm 95 mm (HxDxW) renksiz bir anodize edilmiş yüzey ile () E6 / EV 1 alüminyum kasa () Parlatılmış krom çelikten Mahfaza () E6 / (çift kanatlı kapılar için) renksiz bir anodize yüzey ile EV1 tam alüminyum kasa (Çift kanatlı kapılar için) cilalı krom çelik () Tüm kasa Olası yapılandırmalar ( ) Tek yaprak () Bi-ayrılık (iki kanatlı kapı) () Acil çıkış / kaçış rota işlevi () Yangın önleme fonksiyonu () Acil çıkış ve yangın önleme fonksiyonu () Sigara ekstraksiyon fonksiyonu (İnvers) () Acil çıkış ve duman çıkaran bir fonksiyonu (İnvers) Kurulum ve çubuk varyantları () Konfigürasyonuna itme çubukları sürgülü Lintel takılan () Konfigürasyonuna çekme çubukları sürgülü Lintel takılan () Konfigürasyonuna itme normal kayar çubukların ile Lintel monteli (en iyi güç iletimi için) () (Yükseklik sınırlıdır zaman için) konfigürasyonuna itme çubukları sürgülü Yaprak takılan Aksesuarlar ve ilave fonksiyonlar () Entegre duman alarmı (motor gövdesinin) () Entegre mekanik kapatma dizisi düzenleyici (yangına dayanıklı iki kanatlı kapılar için) (İki yapraklı acil çıkış kapıları için) () Bağlantı kapağı Ek kumanda elemanları alındıların için () Gerilim-çıkışlar, örneğin, (röle PCB yoluyla) bina yönetim sistemi () Gilgen radyo devre kartı ve GFU el vericisi Programlanabilir özel fonksiyon () ile kilitleme işlemi (örneğin rüzgar koruması için). Kullanıcı koruması Otomatik kanatlı kapılar için () LZR düz tarama lazer güvenlik / emniyet sensörü. açıklığın güvenilir olarak izlenmesi için ikincil / kapama kenarı dahil olmak üzere, hareket, kapatma. Kapı kanadının iç ve dış dışarıdan takılmış. Çalışma kontrolleri Standart: Yan kapağın entegre (manuel serbest bırakılması ve sıfırlama dahil) Işıklı programı kontrol düğmeleri İsteğe bağlı: () Kalıcı olarak D-BEDIX program seçme anahtarı yüklü. Kapı fonksiyonu kolay seçilmesini ve sistem çeşitli bilgi öğelerini görüntülemek için () Flush montaj (müşterinin ankastre kutusunu kullanarak) () (Beyaz yüzey tipi plastik çerçeveli) yüzey montaj () Kombine-D-BEDIX seçilen işletim modu bloke edilmesi için anahtar silindir ile. işletim verilerini, kapı fonksiyonlarını seçerek kapı parametrelerini ayarlamak ve görüntülemek için ışıklı LCD ekran ile program seçme anahtarı. ikiz kutusu (derinlik 1 ½) 'de () Flush montaj () (Beyaz yüzey tipi plastik çerçeve, 2X ile) Yüzey yükleme () Manuel etkinleştirme ve “Reset” düğmeleri (çift basmalı anahtar), kırmızı () Feller Ediziodue ankastre plastik çerçeve ile, kırmızı. Gömülü, ankastre kutusuna kurulum için () Feller Ediziodue yüzey tipi plastik çerçeve, beyaz ile. Yüzey kurulumu için Kontrol / tahrik elemanları () Radar birimi güvenilir açılması için, içine hareket sensörü donatılmış () Radar birimi güvenilir açılması için dışarıya hareket sensörü donatılmış Optimum hijyenik işlem için () temassız ATC basmalı düğme Feller EDIZIOdue dan () AÇIK buton, beyaz, () AÇIK düğmeli, yeşil-lit Feller EDIZIOdue dan, () ACİL AÇIK düğmeli, yeşil-lit, “acil çıkış” sembolüyle () AÇIK darbe anahtar anahtar işletilen
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FD_20-F
    • Ürün ailesiAutomatic Swing Doors
    • Ürün grubuSwing Door Operator
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-15
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)95
    • Genişlik (mm)690
    • Derinlik (mm)120
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    • Ağırlık net (Kg)10.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Açıcılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoor openers
    • UNSPSC kodu30171512