Publiko produktet
yan paneller ile - - Tek - SL / PSA - duvarı, kapı (ince çerçeve) Kayar Otomatik
yan paneller ile - - Tek - SL / PSA - duvarı, kapı (ince çerçeve) Kayar Otomatik

    yan paneller ile - - Tek - SL / PSA - duvarı, kapı (ince çerçeve) Kayar Otomatik

    4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)
    İnce çerçeveli Bizim sürgülü kapılar ince tasarımı ve maksimum dayanıklılık açısından ideal bir kombinasyon sunmaktadır. ince PSA profil sistem mükemmel koruma, iç binaları ve açık havada hem camı sağlar.
    Özellikler
    • Düşük profilli çerçeve ile otomatik kayar kapı montajı Düşük profilli çerçeve ile Gilgen otomatik kayar kapı montaj Gilgen kayar kapı montaj, EN 16005 ve DİN 18650 ile uyumlu için TÜV test edilmiştir. Gilgen SL Gilgen PSA profil sistemi ile birlikte kapı tahrik ünitesini sürgülü. Şık entegrasyonu, sürgülü kapı tahrik birimine, tüm tahrik bileşenleri, sensör elemanları ve yaprak profillerinin. Dokunmatik ekran ile Dijital kontrol ünitesi. otomatik bir geri ve bir mekanizma durdurma ile bir elektronik kontrol birimi boşluk tehlike algılanmasını sağlar. Bir otobüs konfigürasyonu ya da geleneksel bağlantı sistemi ile bağlantı için uygundur. / Titreşim-söndürücü sürücü sistemi Gürültü yalıtımlı. Düşük gürültülü kemer dişli. Karşı basınç silindirleri ile taşıyıcıyı çalışan, yükseklik / derinlik ayarlanabilir () 100 mm disk kutusu yüksekliği () 140 mm disk kutusu yüksekliği Teleskopik kayar kapı () 140 mm disk kutusu yüksekliği Sürücü durum kaplaması Standart: Menteşe tipi alüminyum tahrik ünitesi mekanik açık tutma sistemi ve damla önlenmesi ile kolay servis ve bakım erişimi için tasarlanmış örtüsü. İsteğe bağlı: Aşağıdaki çıkarılabilir Dayanıklı alüminyum kaplama: asma tavana () monte edilir. başlık kutusu tam Asma tavan entegre edilir. () Bir kilit silindiri ile kaplama kilitlenebilir tahrik durum. Kapı yaprakları ve sabit yan paneller Temizle yüksekliği (mm): .......... Net genişliği (mm): .......... Sistem yapılandırması: () Tek kanatlı, sol elini () Tek kanatlı, sağ elini () İki yaprak teleskopik bir kayar kapı olarak yapılandırılmış: () İki yaprak, solak () İki yaprak, sağ elini ( ) Dört yapraklı Yan paneller: (), Sabit yan paneli (lar) () Yan panel olmadan Koruma yaprakları: () İnce, (sürgülü kapı yaprakları açarken kişisel koruma için tasarlanmış) menteşeli yapılandırmasında tamamen cam koruma yaprakları. teleskopik yapılandırma ile birlikte KULLANMAYIN! Gilgen PSA yaprak profil sistemi Çok yönlü çerçeve ince, fakat sağlam, alüminyum profillerden yapılmış. Dikey kapalı konumda kayar kapı kanatlarının ve yan paneller artar güvenlik arasında birbirine geçen, stabilite sağlar ve hava akımından koruma sağlar. Cam veya alüminyum profillerin, gerekli hızlı ve basit değiştirme için kauçuk conta ile cam kurutun. 6 mm, 8 mm veya 10 mm olarak temin edilebilen cam. Camın yazın: ................... / Cam kalınlığı: .......... (6 / 8/10 mm) Yüzey işleme () RAL renklerinde toz kaplı: ... .. () NCS renklerinde Toz kaplı: ... .. () Alüminyum doğal anotlanmış kaplama E6 / EV 1 () Alüminyum, renkli anotlanmış kaplama. Renk kodu: ….. Alt kılavuzlama () Yanal sabit nokta kılavuzları () Tam uzunluğu ile, ankastre ray güvenli bir şekilde çalışması için, zemin içine gömülü ve rüzgar basıncı ve zorla açılması koruma sağlamaktadır. Kapı kanatları tüm genişliği boyunca yönlendirilir ve kılavuz rayı değiştirilebilir. İsteğe bağlı: () Yapı makyaj buz önlemek için alt kılavuz hattı ısıtın. () Hava maruz sistemler için alt kılavuz hattı Tükenmiş.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • Ürün ailesiAutomatic Sliding Doors
    • Ürün grubuAutomatic Sliding Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Otomatik kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors