Publiko produktet
Otomatik Kapı (tam) Sürgülü cam - Bi-ayrılık - yan paneller ile - Duvar - SL / PSF
Otomatik Kapı (tam) Sürgülü cam - Bi-ayrılık - yan paneller ile - Duvar - SL / PSF

    Otomatik Kapı (tam) Sürgülü cam - Bi-ayrılık - yan paneller ile - Duvar - SL / PSF

    4.3 / 5 yıldız4.3(11 incelemeler)
    Bugünün mimarisi gittikçe şeffaf çözümler gerektirmektedir. Bizim otomatik sistemler bile kaydırın ve görünür bir tahrik ünitesine olmadan kapılarını döndürebilirsiniz.
    Özellikler
    • Otomatik kapı kurulumu sürgülü tamamen cam Gilgen otomatik kapı kurulumu sürgülü tamamen cam Gilgen otomatik kayar kapı montaj, Gilgen PSF profil sistemi ile birlikte kapı tahrik ünitesini sürgülü EN 16005 ve DIN 18650. Gilgen SL uygunluk açısından TÜV tarafından test edilmiş. Şık entegrasyonu, sürgülü kapı tahrik birimine, tüm tahrik bileşenleri, sensör elemanları ve yaprak profillerinin. Dokunmatik ekran ile Dijital kontrol ünitesi. otomatik bir geri ve bir mekanizma durdurma ile bir elektronik kontrol birimi boşluk tehlike algılanmasını sağlar. Bir otobüs konfigürasyonu ya da geleneksel bağlantı sistemi ile bağlantı için uygundur. / Titreşim-söndürücü sürücü sistemi Gürültü yalıtımlı. Düşük gürültülü kemer dişli. Karşı basınç silindirleri ile taşıyıcıyı çalışan, yükseklik / derinlik ayarlanabilir () 100 mm disk kutusu yüksekliği () 140 mm disk kutusu yüksekliği Sürücü durum kaplaması Standart: Menteşe tipi alüminyum tahrik ünitesi mekanik açık tutma sistemi ve damla önlenmesi ile kolay servis ve bakım erişimi için tasarlanmış örtüsü. İsteğe bağlı: Aşağıdaki çıkarılabilir Dayanıklı alüminyum kaplama: asma tavana () monte edilir. Sürücü durum tamamen asma tavana entegre edilmiştir. () Bir kilit silindiri ile kaplama kilitlenebilir tahrik durum Kapı yaprakları ve sabit yan paneller Temizle yüksekliği (mm): .......... Net genişliği (mm): .......... Sistem yapılandırması: () Tek kanatlı, sol elini () Tek kanatlı, sağ elini () Bi-ayırma Yan paneller: (), Sabit yan paneli (lar) () Yan panel olmadan İsteğe bağlı: Süpürgelik kurulu ile () Kapı kanadı süpürgelik () ile Yan panel (ler) Gilgen PSF yaprak profil sistemi All-cam kapı yaprakları ve yan paneller maksimum şeffaflık sağlamak. Cam güvenli üst yatay kanat profilinin bir yapıştırıcı ile yapıştırılmaktadır. Tahrik birimine üst yaprak profillerinin Entegrasyon tamamen cam tasarımı geliştirir. ya ESG (temperlenmiş emniyet camı veya VSG (lamine cam). En son, sürekli bir yapışkan teknolojinin kullanımı, mevcut 10 mm kalınlığında cam uzaklıkta VSG / TVG cam ya da delme için bir ihtiyacı ortadan kaldırır. Camın yazın: ................... (ESG veya VSG) / cam kalınlığı: 10 mm Yüzey işleme () RAL renklerinde toz kaplı: ... .. () NCS renklerinde Toz kaplı: ... .. () Alüminyum doğal anotlanmış kaplama E6 / EV 1 () Alüminyum, renkli anotlanmış kaplama. Renk kodu: ….. Alt kılavuz rayı () Yanal sabit nokta kılavuzları (standart) () Güvenilir işlem ve ekstra denge için tam boy, ankastre ray ile, düz paslanmaz çelikten yapılmış ve yere gömülü. kapı kanadı genişliği boyunca yönlendirilir. Not: tam boy alt kılavuzlama “süpürgelik” seçeneği ile birlikte kullanılabilir. Sürücü / kontrol sistemi seçenekleri Acil çıkış ve kurtarma erişim () Gereksiz yapılandırma acil çıkışlar ve kurtarma erişimler kullanılmak üzere. boşluk tehlike algılama ve kuvvet sınırlama için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, en son standartlara olan TÜV test özelliği uygundur (EN 16005 ve DİN 18650). Emniyet-kritik kontrol elemanları ve bileşenleri EN ISO 13849-1 uyarınca “d” Performans Düzeyi uygundur. tek bir kullanım için tasarlanmıştır mekanik enerji akümülatörü (RUBA, CO 48) güç kesintisi durumunda () acil açma. () Acil durum çalışma modu güç kaynağı başarısız olursa, piller yeniden 30 ila 60 dakika boyunca çalışmasını sağlamak. Sistem sürekli bir acil durumda çalışacağından emin olmak için pil şarj durumları izler. Düşük yük durumuna durumunda nihai kapı hareket (açılma veya kapanma) programlanabilir.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sliding_Door_PSF_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • Ürün ailesiAutomatic Sliding Doors
    • Ürün grubuAutomatic Sliding Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Otomatik kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Glass Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors