Publiko produktet
duvarda - - Bi-ayrılık - - yan paneller ile Kapı (Enerji Verimliliği) Sürme Otomatik SL / PST
duvarda - - Bi-ayrılık - - yan paneller ile Kapı (Enerji Verimliliği) Sürme Otomatik SL / PST

    duvarda - - Bi-ayrılık - - yan paneller ile Kapı (Enerji Verimliliği) Sürme Otomatik SL / PST

    Azaltılmış açılma ve kapanma süreleri genellikle böylece enerji kaybı azaltmak için, hava değişim miktarını azaltır.
    Özellikler
    • Otomatik kayar kapı montajı - termal yalıtımlı Kırılmaya karşı dirençli RC 2 / RC 3 Gilgen kayar kapı montaj - ısı yalıtımlı, hırsız dayanıklı RC 2 RC 3 Gilgen kayar kapı montaj, EN 16005 ve DİN 18650 ile uyumlu için TÜV test edilmiştir. Gilgen SL İnce bir kombinasyon halinde kapı tahrik ünitesini sürgülü, termal yalıtımlı Gilgen PST RC profil sistemi. 1,1 ila 1,8 W Ud değerler / m2K elde edilebilir. Yerine getiren Avrupa hırsızlık önleme standartları EN 1627 - EN 1630. Bir bütün olarak sistemin, EN 16361 uygunluk açısından test edilmiştir (SIA 343 tekabül eder). tüm tahrik ve sensör bileşenlerinin kayar kapı tahrik birimine zarif entegrasyon. Dokunmatik ekran ile Dijital kontrol ünitesi. otomatik bir geri ve bir mekanizma durdurma ile bir elektronik kontrol birimi boşluk tehlike algılanmasını sağlar. Bir otobüs konfigürasyonu ya da geleneksel bağlantı sistemi ile bağlantı için uygundur. / Titreşim-söndürücü sürücü sistemi Gürültü yalıtımlı. Düşük gürültülü kemer dişli. Karşı basınç silindirleri ile taşıyıcıyı çalışan, yükseklik / derinlik ayarlanabilir. Bir metal plakaların serisi ve tahrik durumunda elemanları cıvatalı açık kapı perçinli kenetlenmeyi daha sıkı ile kırmaya girişimlerini önlemek için tasarlanmıştır. Sürücü durum yüksekliği 140 mm Sürücü durum kaplaması Standart: Menteşe tipi alüminyum tahrik ünitesi kolay servis ve bakım erişimi için tasarlanmış kaplaması Mekanik açık tutma sistemi ve damla önlenmesi ile. İsteğe bağlı: Aşağıdaki çıkarılabilir Dayanıklı alüminyum kaplama: asma tavana () monte edilir.  Sürücü durum tamamen asma tavana entegre edilmiştir. () Bir kilit silindiri ile kaplama kilitlenebilir tahrik durum Kapı yaprakları ve sabit yan paneller Temizle yüksekliği (mm): .......... Net genişliği (mm): .......... Sistem yapılandırması: () RC 2 () RC 3 () Tek kanatlı, sol elini () Tek kanatlı, sağ elini () Bi-ayrılık, sağ elini Yan paneller: (), Sabit yan paneli (lar) () Yan panel olmadan Koruyucu yapraklar: () İnce, menteşeli yapılandırmasında tamamı cam koruma yaprağı  (Sürgülü kapı yaprakları açarken kişisel koruma için tasarlanmış) Camlı üst panel: () Camlı üst panel olmadan () Camlı üst paneli ile (tek dört bölüme) Gilgen PST yaprak profil sistemi ince, çepeçevre alüminyum çerçeve profil sistemi ve yapısal bağlantı termal olarak izole edilir. Hemyüz alt kılavuz ray ile kayar eleman takılmaktadır ile sağlam, on-board kilitleme mandalı. Ayrıca kapı kanadı çerçevenin köşe pekiştirir mandal alt kilitleme. Dikey kapalı konumda kayar kapı kanatlarının ve yan paneller artar güvenlik arasında birbirine geçen, stabilite sağlar ve hava akımından koruma sağlar. Islak state-of-the-art yapışkan teknolojisi ile cam. IV-VSG laminasyonlu bir emniyet camının izolasyonu. ısı yalıtımı ve ara-koruma oluşan bir kombinasyon ideal bir dış kapı sağlar (1.1 ve 1.8 W / m2K Ud değerleri). IV-VSG 34 mm ila 36 kalınlığında, laminasyonlu bir emniyet camının yalıtım () RC 2: IV VSG P4A çift yalıtım camı, 35 mm kalınlığında (1.0 W Ug değeri / m2K) () RC 2: IV VSG P4A üç yalıtım camı, 36 mm kalınlığında (0,7 W Ug değeri / M3K) () RC 3: IV-VSG P5A çift yalıtım camı, 34 mm kalınlığında (1,1 W Ug değeri / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A üç yalıtım camı, 36 mm kalınlığında (0,7 W Ug değeri / M3K) Yüzey işleme RAL renklerinde kaplanmış () Toz: ... .. NCS renklerinde kaplanmış () Toz: ... .. () Alüminyum doğal anotlanmış kaplama E6 / EV 1 [] Alüminyum renk yüzey anodize. Renk kodu: ….. Alt kılavuz rayı RC güvenilir işlem ve arttırılmış direnç için zemin gömülü tam uzunluklu ray ile basınç ve zorla açılmasını rüzgar. Kapı kanatları tüm genişliği boyunca yönlendirilir ve kılavuz rayı değiştirilebilir. İsteğe bağlı: () Yapı makyaj buz önlemek için alt kılavuz rayı Isıtmalı () Hava maruz sistemler için alt kılavuz rayı Tükenmiş Sürücü / kontrol sistemi seçenekleri Acil çıkış ve kurtarma erişim () Gereksiz yapılandırma acil çıkışlar ve kurtarma erişimler kullanılmak üzere. boşluk tehlike algılama ve kuvvet sınırlama için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, en son standartlara olan TÜV test özelliği uygundur (EN 16005 ve DİN 18650). Emniyet-kritik kontrol elemanları ve bileşenleri EN ISO 13849-1 uyarınca “d” Performans Düzeyi uygundur. mekanik enerji akümülatörü ile güç kesintisi durumunda () acil açma, (RUBA, CO 48)  tek bir kullanım için tasarlanmıştır. () Acil durum çalışma modu güç kaynağı başarısız olursa, piller yeniden 30 ila 60 dakika boyunca çalışmasını sağlamak. sistem sürekli Acil bir durumda çalışacağından emin olmak için pil şarj durumları izler. Düşük yük durumuna durumunda nihai kapı hareket (açılma veya kapanma) programlanabilir. Ek kumanda elemanları () Alındı ​​bildirimleri için gerilim-çıkışlar, örneğin, (arayüz PCB bordu ile) bina yönetim sistemi () Gilgen radyo alıcısı ve GFU el vericisi İki Gilgen otomatik kapı sistemleri arasında () Kilitleme işlemi, programlanabilir özel fonksiyonlar  (Örneğin, sundurma alanlarda rüzgar koruması için). kilitleme işlevi otomatik veya manuel olarak aktif hale getirilebilir  kontrol olarak ya da bir rüzgar korunan sundurma sistemi. RC kilitleme mekanizması     Çok noktalı kilitleme mekanizması kapı kanadının yüklü. çelik teklif yapılmış dört sağlam, güvenli kaplı kilitleme cıvataları hırsızlığa karşı yüksek koruma. kılavuzu kilit açma mekanizması, silindiri kullanarak mevcut () Otomatik ( ) Manuel İsteğe bağlı: () Kapı kanadı pozisyonu ve kilit durum TUWE İzleme (VDS) ör Bir alarm sistemine bağlantısı için. Duyusal sistem ve kullanıcı koruma () COMBISCAN-PI, entegre açma / güvenlik sensor tahrik durumunda içinde takılmıştır.  açılış ve kapanış hareketleri güvenilir izleme için hareket dedektörü ve tarama güvenlik bariyeri.  kaçış yönünde yüklü açılış elemanları gereksinimlerini karşılar (yedekli acil çıkış konfigürasyonu) () COMBISCAN-PI, entegre açma / emniyet sensörü kapak ya da taşıyıcı profili dışarıdan monte edilmiştir.  açılış ve kapanış hareketleri güvenilir izleme için hareket dedektörü ve tarama güvenlik bariyeri.    (Pervazının veya cephe yüzey tipi montaj için) COMBISCAN-SM. Açılış ve emniyet sensörü.  açılış ve kapanış hareketleri güvenilir izleme için hareket dedektörü ve tarama güvenlik bariyeri.  kaçış yönünde yüklü açılış elemanları gereksinimlerini karşılar (yedekli acil çıkış konfigürasyonu) () Safescan-PI, entegre emniyet sensörü tahrik kasasının içine monte edilmiştir.  açılma sırasında yan sınır kenar (lar) arasında güvenilir olarak izlenmesi için güvenlik bariyeri tarama. Çalışma kontrolleri ışıklı dokunmatik ekran ile dijital kontrol paneli, kapı fonksiyonlarının seçilmesi için, tüm kapı parametrelerini ayarlayarak ve işletim verileri görüntülemeye. Kontrol paneli kurulumu () Tahrik durumunda (kontrol ünitesine monte) () Feller Ediziodue ankastre plastik çerçeve, beyaz ile. Gömülü, ankastre kutusuna monte etmek için. () Feller Ediziodue yüzey tipi plastik çerçeve, beyaz ile. Yüzey kurulumu için Anahtar silindir mod seçimi OTOMATİK gece fonksiyonu ile () Kombine panosu  (Yedek sistemler için)  tüm kapı parametreleri, kapı fonksiyonunu seçerek ayarlamak için, dokunmatik ekran Işıklı  ve çalışma verilerinin görüntülenmesi. Feller Ediziodue plastik çerçeve, beyaz. Seçilen çalışma modu bloke edilmesi için anahtar silindir ile () Kombine panosu  tüm kapı parametreleri, kapı fonksiyonunu seçerek ayarlamak için, dokunmatik ekran Işıklı  ve çalışma verilerinin görüntülenmesi. Feller Ediziodue plastik çerçeve, beyaz. KOMBI kontrol panelinin montajı: () İkiz kutusuna ankastre montaj için Feller Ediziodue ankastre plastik çerçeve, beyaz, (derinlik 1 ½) ile () Feller Ediziodue yüzey tipi plastik çerçeve, beyaz ile. Yüzey kurulumu için Kontrol / tahrik elemanları Optimum hijyenik işlem için () temassız CleanSwitch basmalı düğme Feller EDIZIOdue dan () AÇIK buton, beyaz, () AÇIK düğmeli, yeşil-lit Feller EDIZI dan, () ACİL AÇIK düğmeli, yeşil-lit, “acil çıkış” sembolü () AÇIK darbe anahtar anahtar ile çalışır (döner anahtar)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sliding_Door_PST_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • Ürün ailesiAutomatic Sliding Doors
    • Ürün grubuAutomatic Sliding Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Otomatik kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors