Publiko produktet
Bi-ayrılık - - Otomatik Kapı (Hırsız Dayanıklı RC2 / RC3) Sürgülü herhangi bir yan paneller - Duvarda - SL / PSXP-RC
Bi-ayrılık - - Otomatik Kapı (Hırsız Dayanıklı RC2 / RC3) Sürgülü herhangi bir yan paneller - Duvarda - SL / PSXP-RC

    Bi-ayrılık - - Otomatik Kapı (Hırsız Dayanıklı RC2 / RC3) Sürgülü herhangi bir yan paneller - Duvarda - SL / PSXP-RC

    hırsızlık riski yüksek olan binalar, ticari çıkışları ve tesislerinde bakmak için güvenli ve iyi hem bir giriş gerektirir. Onların Döşeme alüminyum profiller sayesinde Gilgen otomatik kapılar invitingly şeffaf bir tasarıma sahiptir. Onlar kendi ince tasarımına rağmen, yüksek güvenlik standartlarını yerine getirmektedir.
    Özellikler
    • Otomatik kayar kapı montaj - Standart Gilgen otomatik kayar kapı montaj - Standart Gilgen kayar kapı montaj, EN 16005 ve DİN 18650 ile uyumlu için TÜV test edilmiştir. Gilgen SL Gilgen PSXP profil sistemi ile birlikte kapı tahrik ünitesini sürgülü. Bir bütün olarak sistemin, EN 16361 uygunluk açısından test edilmiştir (SIA 343 tekabül eder). Şık entegrasyonu, sürgülü kapı tahrik birimine, tüm tahrik bileşenleri, sensör elemanları ve yaprak profillerinin. Dokunmatik ekran ile Dijital kontrol ünitesi. otomatik bir geri ve bir mekanizma durdurma ile bir elektronik kontrol birimi boşluk tehlike algılanmasını sağlar. Bir otobüs konfigürasyonu ya da geleneksel bağlantı sistemi ile bağlantı için uygundur. / Titreşim-söndürücü sürücü sistemi Gürültü yalıtımlı. Düşük gürültülü kemer dişli. Karşı basınç silindirleri ile taşıyıcıyı çalışan, yükseklik / derinlik ayarlanabilir () 100 mm disk kutusu yüksekliği () 140 mm disk kutusu yüksekliği Teleskopik kayar kapı () 140 mm disk kutusu yüksekliği Sürücü durum kaplaması Standart: Menteşe tipi alüminyum tahrik ünitesi mekanik açık tutma sistemi ve damla önlenmesi ile kolay servis ve bakım erişimi için tasarlanmış örtüsü. İsteğe bağlı: Asma tavan içinde () montajı: Sağlam alüminyum kaplama below.The tahrik durumda çıkarılabilir tam Asma tavan entegre edilir. () Bir kilit silindiri ile kaplama kilitlenebilir tahrik durum Kapı yaprakları ve sabit yan paneller Temizle yüksekliği (mm): .......... Net genişliği (mm): .......... Sistem yapılandırması: () Tek kanatlı, sol elini () Tek kanatlı, sağ elini () Bi-ayırma teleskopik bir kayar kapı olarak yapılandırılmış: () İki yaprak, solak () İki yaprak, sağ elini ( ) Dört yapraklı Yan paneller: (), Sabit yan paneli (lar) () Yan panel olmadan Koruma yaprakları: () İnce, (sürgülü kapı yaprakları açarken kişisel koruma için tasarlanmış) menteşeli yapılandırmasında tamamen cam koruma yaprağı. teleskopik yapılandırma ile birlikte KULLANMAYIN! Camlı üst panel: () Camlı üst panel olmadan () Camlı üst paneli ile (tek dört bölüme) Gilgen PSXP yaprak profil sistemi Güçlendirilmiş alüminyum profillerden yapılmış çepeçevre çerçeve. Üst kapı kanat profilleri sürücü mekanizmasına entegre. Dikey kapalı konumda kayar kapı kanatlarının ve yan paneller artar güvenlik arasında birbirine geçen, stabilite sağlar ve hava akımından koruma sağlar. Cam veya alüminyum profillerin, gerekli hızlı ve basit değiştirme için kauçuk conta ile cam kurutun. 24 mm ila 6 mm arasındaki cam kalınlığı seçilebilir. Camın yazın: ................... / Cam kalınlığı: .......... (6-24 mm) Yüzey işleme () RAL renklerinde toz kaplı: ... .. () NCS renklerinde Toz kaplı: ... .. () Alüminyum doğal anotlanmış kaplama E6 / EV 1 () Alüminyum, renkli anotlanmış kaplama. Renk kodu: ….. Alt kılavuz rayı () Yanal sabit nokta kılavuzları () Tam uzunluğu ile, ankastre ray güvenli bir şekilde çalışması için, zemin içine gömülü ve rüzgar basıncı ve zorla açılması koruma sağlamaktadır. Kapı kanatları tüm genişliği boyunca yönlendirilir ve kılavuz rayı değiştirilebilir. İsteğe bağlı: () Yapı makyaj buz önlemek için alt kılavuz hattı ısıtın. () Hava maruz sistemler için alt kılavuz hattı Tükenmiş. Sürücü / kontrol sistemi seçenekleri Acil çıkış ve kurtarma erişim () Gereksiz yapılandırma acil çıkışlar ve kurtarma erişimler kullanılmak üzere. boşluk tehlike algılama ve kuvvet sınırlama için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, en son standartlara olan TÜV test özelliği uygundur (EN 16005 ve DİN 18650). Emniyet-kritik kontrol elemanları ve bileşenleri EN ISO 13849-1 uyarınca “d” Performans Düzeyi uygundur. tek bir kullanım için tasarlanmıştır mekanik enerji akümülatörü (RUBA, CO 48) güç kesintisi durumunda () acil açma. () Acil durum çalışma modu güç kaynağı başarısız olursa, piller yeniden 30 ila 60 dakika boyunca çalışmasını sağlamak. Sistem sürekli bir acil durumda çalışacağından emin olmak için pil şarj durumları izler. Düşük yük durumuna durumunda nihai kapı hareket (açılma veya kapanma) programlanabilir. Ek kumanda elemanları alındıların için () Gerilim-çıkışlar, örneğin, (arayüz PCB yoluyla) bina yönetim sistemi () Gilgen radyo alıcısı ve GFU el vericisi İki Gilgen otomatik kapı sistemleri arasında () Kilitleme işlemi, programlanabilir özel fonksiyonlar (örneğin sundurma alanlarda rüzgar koruması için). kilitleme işlevi kontrol olarak ya da bir rüzgar korunan sundurma sistemine otomatik olarak ya da manuel olarak aktif hale getirilebilir. Kilitleme mekanizması () Standart otomatik kilitleme sistemi tahrik halinde yer almaktadır () Çok noktalı kilitleme mekanizması ek güvenlik için yaprak monte  () Otomatik  ( ) Manuel İsteğe bağlı: () Kapı kanadı pozisyonu ve kilit durum TUWE İzleme (VDS) ör Bir alarm sistemine bağlantısı için. (A) 'da, çerçeve profilinin monte edilmek üzere tasarlanmıştır manuel içsel bir salınım mekanizması ankastre kutu / yüzey takılan () Sürücü kabının yanında / içinde kurulum için Manuel iç bırakma mekanizması. özelleştirilebilir beraberlik bar uzunluğu sen engelsiz erişim için ideal işletim yüksekliğini ayarlamak için izin verir. (Sadece çok noktalı kilitleme ile bağlantılı olarak) kapı kanadına () Serbest bırakma kolu odasına başka hiçbir erişim yoktur durumlar için dışarıdan () Kilitlenebilir manuel bırakma. Sensör sistem ve kullanıcı koruma () COMBISCAN-PI, entegre açma / güvenlik sensor tahrik durumunda içinde takılmıştır. açılış ve kapanış hareketleri güvenilir izleme için hareket dedektörü ve tarama güvenlik bariyeri. kaçış yönünde (yedekli acil çıkış konfigürasyonu) yüklü açılış elemanları için gereksinimleri karşılar. () COMBISCAN-PI, entegre açma / emniyet sensörü kapak ya da taşıyıcı profili dışarıdan monte edilmiştir. açılış ve kapanış hareketleri güvenilir izleme için hareket dedektörü ve tarama güvenlik bariyeri. (Pervazının veya cephe yüzey tipi montaj için) COMBISCAN-SM. Açılış ve emniyet sensörü. açılış ve kapanış hareketleri güvenilir izleme için hareket dedektörü ve tarama güvenlik bariyeri. kaçış yönünde (yedekli acil çıkış konfigürasyonu) yüklü açılış elemanları için gereksinimleri karşılar. () Safescan-PI, entegre emniyet sensörü tahrik kasasının içine monte edilmiştir. açılma sırasında yan sınır kenar (lar) arasında güvenilir olarak izlenmesi için güvenlik bariyeri tarama. Çalışma kontrolleri , Kapı fonksiyonlarını seçerek tüm kapı parametrelerini ayarlama ve işletim verilerinin görüntülenmesi için ışıklı dokunmatik ekran ile dijital kontrol paneli. Kontrol paneli kurulumu: () Tahrik durumunda (kontrol ünitesine monte) () Feller Ediziodue ankastre plastik çerçeve, beyaz ile. Gömülü, ankastre kutusuna kurulum için () Feller Ediziodue yüzey tipi plastik çerçeve, beyaz ile. Yüzey kurulumu için (Emniyetli sistemler için) temel silindir mod seçimi OTOMATİK gece fonksiyonu ile () Kombine kontrol paneli. çalışma verileri kapı fonksiyonunu seçerek tüm kapı parametrelerini ayarlamak ve görüntülemek için, dokunmatik ekran Işıklı. Feller Ediziodue plastik çerçeve, beyaz. Seçilen çalışma modu bloke edilmesi için anahtar silindir ile () Kombine kontrol paneli. çalışma verileri kapı fonksiyonunu seçerek tüm kapı parametrelerini ayarlamak ve görüntülemek için, dokunmatik ekran Işıklı. Feller Ediziodue plastik çerçeve, beyaz. KOMBI kontrol panelinin montajı: () İkiz kutusuna ankastre montaj için Feller Ediziodue ankastre plastik çerçeve, beyaz, (derinlik 1 ½) ile () Feller Ediziodue yüzey tipi plastik çerçeve, beyaz ile. Yüzey kurulumu için Kontrol / tahrik elemanları Optimum hijyenik işlem için () temassız ATC basmalı düğme Feller EDIZIOdue dan () AÇIK buton, beyaz, () AÇIK düğmeli, yeşil-lit Feller EDIZIOdue dan, () ACİL AÇIK düğmeli, yeşil-lit, “acil çıkış” sembolü () AÇIK darbe anahtar anahtar ile çalışır (döner anahtar)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sliding_Door_PSXP_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • Ürün ailesiAutomatic Sliding Doors
    • Ürün grubuAutomatic Sliding Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Otomatik kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 açıklamasıHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSecurity Doors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors