Publiko produktet
Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

CORNER HANDLE 50X50 INOX CHROME
Özellikler
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MIA-X5050-94
  • Ürün ailesiSupporting bars
  • Ürün grubuMIA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)516
  • Genişlik (mm)516
  • Derinlik (mm)87
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars