Publiko produktet
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Özellikler
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.B0105-94
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuMIA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)37
  • Genişlik (mm)32
  • Derinlik (mm)56
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)0.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-31 25 27
  • OmniClass başlığıRobe Hooks