Publiko produktet
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Özellikler
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SH-B60-31
  • Ürün ailesiFolding and fixed bars
  • Ürün grubuSH
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars