Publiko produktet
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  D012050/01
Goman

T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL D012050/01

"T" shaped safety grab bar with universal vertical
Özellikler
  • T handle with RH/LH free positioning vertical with shower-holding function, ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, coated with anti-wear epoxy polyester material (color white ral9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower, screw countersunk ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function ø75 mm. dimensions mm 575 (l) x100 (p) x 1237.5 (h). CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code D012050/01
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D012050-01
  • Ürün ailesiSafety shower bars
  • Ürün grubuCLS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1220
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemePolyester reçine
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)3.96
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815