Publiko produktet
Handle MIA-XMA4/94
Goman

Handle MIA-XMA4/94

MIA HANDLE 45 ° CM 40X40 INOX CHROME
Özellikler
  • 45° SAFETY HANDLE CM 40X40, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1,5 MM AND WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPONENTS. DIMENSION MM 400 (L) X 400 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA4/94
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MIA-XMA4-94
  • Ürün ailesiSupporting bars
  • Ürün grubuMIA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)204
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)87
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars