Publiko produktet
CRI 1S North America
Grundfos

CRI 1S North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Özellikler
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.UCRI1S
  • Ürün ailesiVertical multistage centrifugal inline pump
  • Ürün grubuInline multi stage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
  • IFC sınıflandırmasıPipe Flow
  • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass numarası23-27 17 13
  • OmniClass başlığıCentrifugal Pumps

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada

Benzer ürünler

4.1 / 5 yıldız 4.1 (13)
4.5 / 5 yıldız 4.5 (8)
3.5 / 5 yıldız 3.5 (32)
4.6 / 5 yıldız 4.6 (9)