Publiko produktet
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Özellikler
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.UCRI3
  • Ürün ailesiVertical multistage centrifugal inline pump
  • Ürün grubuInline multi stage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
  • IFC sınıflandırmasıPipe Flow
  • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass numarası23-27 17 13
  • OmniClass başlığıCentrifugal Pumps

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada

Benzer ürünler

4.1 / 5 yıldız 4.1 (13)
4.5 / 5 yıldız 4.5 (8)
3.5 / 5 yıldız 3.5 (32)
4.6 / 5 yıldız 4.6 (9)