Publiko produktet
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4G1961
    • Ürün ailesiCare
    • Ürün grubuTvättställ
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-10-25
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)610
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriMacaristan
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units