Publiko produktet
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised
Gustavsberg

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
Özellikler
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4G95R001
  • Ürün ailesiCare
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)405
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)595
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriMacaristan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC011318
  • ETIM AdıToilet combination
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç