Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Toilet Nordic3 3500
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Gustavsberg
Takip et
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
İndir
Özellikler
Özellikler
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
GB113500
Ürün ailesi
Nordic³
Ürün grubu
Toilet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-08-23
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
865
Genişlik (mm)
355
Derinlik (mm)
660
Bağlantılar
Bağlantılar
Kurulum talimatları
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Ürün belgelendirmesi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Porselen
İkincil malzeme
Plastik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
ETIM Kodu
EC011318
ETIM Adı
Toilet combination
UNSPSC adı
Toilets
UNSPSC kodu
30181505
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_89
Uniclass 2015 açıklaması
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Benzer ürünler
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
İndir
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
İndir