Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gustavsberg/products/b794978e-52cb-450c-874d-2ced6ce466b8
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Gustavsberg
Takip et
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
İndir
Özellikler
Özellikler
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
GB2082941
Ürün ailesi
Built in bath
Ürün grubu
Built in bath
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-12-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1500
Genişlik (mm)
700
Derinlik (mm)
420
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082941100/bathtub-2941-built-in-1500x700-with-overflow-hole
Kurulum talimatları
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
ETIM Kodu
EC011609
ETIM Adı
Bath
UNSPSC adı
Bathtubs
UNSPSC kodu
30181501
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Bath Furnishings
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Benzer ürünler
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
İndir
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
İndir