Publiko produktet
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380
    Gustavsberg

    Built in bathtub Duo - 1700X750 - 1380

    Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
    Özellikler
    • •Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB2081380
    • Ürün ailesiBuilt in bath
    • Ürün grubuBuilt in bath
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC011609
    • ETIM AdıBath
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs