Publiko produktet
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
    Gustavsberg

    Build in bathtub - 1400x700 - 2940

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Özellikler
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB2082940
    • Ürün ailesiBuilt in bath
    • Ürün grubuBuilt in bath
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1400
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • ETIM KoduEC011609
    • ETIM AdıBath
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs