Publiko produktet
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KÜCHE _495.06.216
Özellikler
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KUCHE
  • Ürün ailesiBreakfast-Machine
  • Ürün grubu3-IN-1
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)110
  • Genişlik (mm)280
  • Derinlik (mm)210
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment