Publiko produktet
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Özellikler
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Ürün ailesiDishwasher
  • Ürün grubuBuilt-In
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)815
  • Genişlik (mm)448
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 25
  • OmniClass başlığıResidential Dishwashers