Publiko produktet
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Özellikler
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Ürün ailesiDishwasher
  • Ürün grubuBuilt-In
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)815
  • Genişlik (mm)596
  • Derinlik (mm)578
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 25
  • OmniClass başlığıResidential Dishwashers