Publiko produktet
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Özellikler
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Ürün ailesiHob-Hood
  • Ürün grubuBuilt-In
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)55
  • Genişlik (mm)770
  • Derinlik (mm)515
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment