Publiko produktet
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
Özellikler
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • Ürün ailesiHood
  • Ürün grubuBuilt-In
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)307
  • Genişlik (mm)520
  • Derinlik (mm)296
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment