Publiko produktet
HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-302SCGCN-5-Series_495.06.059
Özellikler
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Ceramic-Hob_HH-302SCGCN-5-Series
  • Ürün ailesiHob
  • Ürün grubuCeramic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)53
  • Genişlik (mm)290
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment