Publiko produktet
HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus _495.06.171
Özellikler
  • • 3 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left Ø165 mm (1,200 W) Front right Ø200 mm (1,000/2,200 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus
  • Ürün ailesiHob
  • Ürün grubuCeramic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)50
  • Genişlik (mm)520
  • Derinlik (mm)590
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment