Publiko produktet
HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus _495.06.188
Özellikler
  • • 2 Burners: Left 4.8 kW, Right 4.8 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Stainless steel burner, middle burner with cast iron • Metal pan support with heat reflector • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus
  • Ürün ailesiHob
  • Ürün grubuGas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)730
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment