Publiko produktet
HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus _495.06.174
Özellikler
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • Ürün ailesiHob
  • Ürün grubuGas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)780
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment