Publiko produktet
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 / 5 yıldız5.0(8 incelemeler)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Özellikler
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Ürün ailesiHob
  • Ürün grubuGas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)860
  • Derinlik (mm)510
İlgili
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment