Publiko produktet
HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series_495.06.132
Özellikler
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series
  • Ürün ailesiHob
  • Ürün grubuGas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)780
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment