Publiko produktet
HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
Özellikler
    • 538.61.001
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven cleaning Pyrolytic system, Capacity: 65 liters
    • Touch and knob control with LED display
    • Fully glass door
    • 4-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,200 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Kitchen_Built-In_Pyrolytic_Oven_Plus_MONZA
  • Ürün ailesiKitchen
  • Ürün grubuOven
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)595
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)575
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya