Publiko produktet
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 / 5 yıldız4.1(8 incelemeler)
    Özellikler
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Ürün ailesiKitchen
    • Ürün grubuHood
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-12-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
    • OmniClass numarası23-21 23 43
    • OmniClass başlığıResidential Cooking Ventilation Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya