Publiko produktet
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 / 5 yıldız4.6(7 incelemeler)
    Özellikler
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Ürün ailesiKitchen
    • Ürün grubuHood
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-12-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Derinlik (mm)503
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
    • OmniClass numarası23-21 23 43
    • OmniClass başlığıResidential Cooking Ventilation Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya