Publiko produktet
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Özellikler
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • Ürün ailesiKitchen
  • Ürün grubuHob
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)450
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya