Publiko produktet
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Özellikler
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Ürün ailesiKitchen
  • Ürün grubuHob
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)460
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya